Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21972-801201 |
21972-801401 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L1 (mm) | D=Außendurchmesser | G | L | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 120 | M6 | 64 | 0.5698 | ||
65.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 140 | M8 | 70 | 0.6200 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Größe | 80 | Ausführung 1 | für Positionsanzeiger |
---|---|---|---|---|---|
D2(mm) | 87 | D3(mm) | 85.2 | D4(mm) | 95 |
D6(mm) | 40 | D2 | 87 | D5 vorgebohrt | 6.8 |
Benennung | Handrad | L3 | 23 | Passend zu | Positionsanzeiger Größe 80 |
T | 30 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L1(mm)
D=Außendurchmesser
G
L
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften