2-speichenhandrad passbohrung / polyamid / griff umlegbar / inch (06255)

2-speichenhandrad passbohrung / polyamid / griff umlegbar / inch (06255)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Ausführung: ohne Nut und mit Nut

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06255-6130XCN
06255-6130XCO
06255-6160XCO
06255-6160XCP
06255-6200XCP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
A
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L1
(mm)
H L L2 L3=Höhe L4 Gewicht (ERP)
(kg)

38.71 €

1 4 Arbeitstage 129510.312322020291115952530.3011

38.71 €

1 4 Arbeitstage 129510.375322020291115952530.2976

50.04 €

1 4 Arbeitstage 159650.375402524311267155590.4522

50.04 €

1 4 Arbeitstage 159650.5402524311267155590.4406

81.01 €

1 4 Arbeitstage 200800.554.52728331609169690.6715

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Polyamid Ausführung 1 Passbohrung Benennung 2-Speichenhandrad
Produkttyp Griff umlegbar RoHS ja

Technischer Support