Handrad DIN 950 / passbohrung / grauguss / ohne griff / inch (06271)

Handrad DIN 950 / passbohrung / grauguss / ohne griff / inch (06271)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· stabil und langlebig

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06271-0080XCN
06271-0080XCO
06271-0100XCO
06271-0100XCP
06271-0125XCO
06271-0125XCP
06271-0140XCP
06271-0140XCQ
06271-0160XCP
06271-0160XCQ
06271-0180XCP
06271-0180XCQ
06271-0200XCQ
06271-0200XCR
06271-0250XCR
06271-0250XCV
06271-0315XCS
06271-0315XCV
06271-0400XCS
06271-0500XCS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
Anzahl der Speichen L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

21.57 €

1 4 Arbeitstage 800.31225163290.2663

21.57 €

1 4 Arbeitstage 800.37525163290.2734

26.07 €

1 4 Arbeitstage 1000.37526173330.5050

26.07 €

1 4 Arbeitstage 1000.526173330.4700

31.22 €

1 4 Arbeitstage 1250.37533183360.6500

31.22 €

1 4 Arbeitstage 1250.533183360.6681

36.56 €

1 4 Arbeitstage 1400.533193390.8586

36.56 €

1 4 Arbeitstage 1400.62533193390.8524

39.52 €

1 4 Arbeitstage 1600.537203401.1030

39.52 €

1 4 Arbeitstage 1600.62537203401.1150

55.85 €

1 4 Arbeitstage 1800.536223431.5490

55.85 €

1 4 Arbeitstage 1800.62536223431.5340

60.62 €

1 4 Arbeitstage 2000.62538243452.0290

60.62 €

1 4 Arbeitstage 2000.7538243451.8750

96.46 €

1 4 Arbeitstage 2500.7546285503.5080

96.46 €

1 4 Arbeitstage 2500.87546285503.5500

146.60 €

1 4 Arbeitstage 315154335565.0000

146.60 €

1 4 Arbeitstage 3150.87554335565.8400

266.55 €

1 4 Arbeitstage 400168385639.4150

544.82 €

1 4 Arbeitstage 5001794557215.4500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Gusseisen Ausführung 1 Passbohrung Griff ohne Griff
DIN DIN 950 Benennung Handrad Produkttyp ohne Griff
RoHS ja

Technischer Support