Handrad DIN 950 / passbohrung / aluminium / ohne griff / inch (06273)

Handrad DIN 950 / passbohrung / aluminium / ohne griff / inch (06273)
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· stabil und langlebig

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06273-0080XCN
06273-0080XCO
06273-0100XCO
06273-0100XCP
06273-0125XCO
06273-0125XCP
06273-0140XCP
06273-0140XCQ
06273-0160XCP
06273-0160XCQ
06273-0180XCP
06273-0180XCQ
06273-0200XCQ
06273-0200XCR
06273-0250XCR
06273-0250XCV
06273-0315XCS
06273-0315XCV
06273-0400XCS
06273-0500XCS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
Anzahl der Speichen L3=Höhe Gewicht (ERP)
(kg)

15.81 €

1 4 Arbeitstage 800.31225163290.1253

15.81 €

1 4 Arbeitstage 800.37525163290.1134

17.22 €

1 4 Arbeitstage 1000.37529173330.2048

17.22 €

1 4 Arbeitstage 100.50029173330.2023

21.68 €

1 4 Arbeitstage 1250.37531183360.3009

21.68 €

1 4 Arbeitstage 1250.531183360.3037

25.76 €

1 4 Arbeitstage 1400.536193390.3616

25.76 €

1 4 Arbeitstage 1400.62536193390.3537

30.54 €

1 4 Arbeitstage 1600.536203400.4668

30.54 €

1 4 Arbeitstage 1600.62536203400.4758

36.89 €

1 4 Arbeitstage 1800.537223430.6966

36.89 €

1 4 Arbeitstage 1800.62537223430.6800

45.64 €

1 4 Arbeitstage 2000.62543243450.9078

45.64 €

1 4 Arbeitstage 2000.7543243450.8431

74.89 €

1 4 Arbeitstage 2500.7549285501.5100

74.89 €

1 4 Arbeitstage 2500.87549285501.5200

120.10 €

1 4 Arbeitstage 315154335562.3420

120.10 €

1 4 Arbeitstage 3150.87554335562.3700

221.60 €

1 4 Arbeitstage 400165385634.0000

373.50 €

1 4 Arbeitstage 500179455725.8800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Korpus) Aluminium Ausführung 1 Passbohrung Griff ohne Griff
DIN DIN 950 Benennung Handrad Produkttyp ohne Griff
RoHS ja

Technischer Support