Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06275-0080XCN |
06275-0080XCO |
06275-0100XCO |
06275-0100XCP |
06275-0125XCO |
06275-0125XCP |
06275-0140XCP |
06275-0140XCQ |
06275-0160XCP |
06275-0160XCQ |
06275-0200XCQ |
06275-0200XCR |
06275-0250XCR |
06275-0250XCV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L3=Höhe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 0.312 | 26 | 16 | 31 | 0.1469 | ||
15.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 0.375 | 26 | 16 | 31 | 0.1396 | ||
17.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 0.375 | 31 | 17 | 34 | 0.2244 | ||
17.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 0.5 | 31 | 17 | 34 | 0.2383 | ||
22.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 0.375 | 30 | 18 | 37 | 0.3513 | ||
22.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 0.5 | 30 | 18 | 37 | 0.3881 | ||
26.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 0.5 | 34 | 19 | 34 | 0.5040 | ||
26.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 140 | 0.625 | 34 | 19 | 34 | 0.5184 | ||
36.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 0.5 | 40 | 20 | 40 | 0.6732 | ||
36.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 0.625 | 40 | 20 | 40 | 0.6662 | ||
46.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 0.625 | 50 | 24 | 46 | 1.0800 | ||
46.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 0.75 | 50 | 24 | 46 | 1.0770 | ||
83.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 0.75 | 50 | 28 | 49 | 1.8500 | ||
83.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 0.875 | 50 | 28 | 49 | 1.8100 |
Loading...
Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Ausführung 1 | Passbohrung | Benennung | Scheibenhandrad |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | ohne Griff | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L3=Höhe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften