Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06277-0080XCN |
06277-0080XCO |
06277-0100XCO |
06277-0100XCP |
06277-0125XCO |
06277-0125XCP |
06277-0160XCP |
06277-0160XCQ |
06277-0200XCQ |
06277-0200XCR |
06277-0250XCR |
06277-0250XCV |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | L1 (mm) | L3=Höhe (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 28 | 0.312 | 24 | 0.1385 | ||
16.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 28 | 0.375 | 24 | 0.1410 | ||
19.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 17 | 33 | 0.375 | 26 | 0.2066 | ||
19.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 17 | 33 | 0.5 | 26 | 0.2103 | ||
22.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 18 | 33.5 | 0.375 | 31 | 0.3302 | ||
22.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 18 | 33.5 | 0.5 | 31 | 0.3387 | ||
29.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 20 | 39 | 0.5 | 36 | 0.5302 | ||
29.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 20 | 39 | 0.625 | 36 | 0.5470 | ||
48.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 24 | 45 | 0.625 | 42 | 0.9881 | ||
48.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 24 | 45 | 0.75 | 42 | 0.9730 | ||
76.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 28 | 51 | 0.75 | 48 | 0.1441 | ||
76.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 28 | 51 | 0.875 | 48 | 1.4350 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | 2 Speichen | Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Ausführung 1 | Passbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | 2-Speichenhandrad | Produkttyp | ohne Griff | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
L1(mm)
L3=Höhe(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften