Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (Ø) | L1 (mm) | L3=Höhe (mm) | D2=Befestigungsbohrung (mm) | D3 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 30 | 0.312 | 25 | 0.1353 | ||
15.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 16 | 30 | 0.375 | 25 | 0.1360 | ||
18.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 17 | 31 | 0.375 | 28 | 0.1876 | ||
18.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 17 | 31 | 0.5 | 28 | 0.1974 | ||
22.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 18 | 30 | 0.375 | 27 | 0.2283 | ||
22.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 18 | 30 | 0.5 | 27 | 0.2272 | ||
32.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 20 | 40 | 0.5 | 34 | 0.6283 | ||
32.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 20 | 40 | 0.625 | 34 | 0.6283 | ||
44.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 24 | 44 | 0.625 | 40 | 1.0270 | ||
44.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 24 | 44 | 0.75 | 40 | 1.0080 | ||
75.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 28 | 61 | 0.75 | 49 | 1.4730 | ||
75.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 28 | 61 | 0.875 | 49 | 1.4640 | ||
96.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 30 | 38 | 0.75 | 51 | 2.1900 | ||
96.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 30 | 38 | 0.875 | 51 | 2.1450 | ||
157.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | 35 | 73 | 1 | 63 | 3.8000 | ||
157.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 360 | 35 | 73 | 0.875 | 63 | 3.8000 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | Massiv | Werkstoff (Korpus) | Aluminium | Ausführung 1 | Passbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Scheibenhandrad | DIN | ähnlich DIN 950 | Produkttyp | ohne Griff |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(Ø)
L1(mm)
L3=Höhe(mm)
D2=Befestigungsbohrung(mm)
D3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften