Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06922-11-0310 |
06922-11-0321 |
06922-11-0322 |
06922-11-0410 |
06922-11-0421 |
06922-11-0422 |
06922-11-0510 |
06922-11-0521 |
06922-11-0522 |
06922-11-0610 |
06922-11-0621 |
06922-11-0622 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 | D3 | Oberfläche Grundkörper | D4 | Für=für Schrauben | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.1 | 3.2 | blank | 8 | M3 | 0.0004 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.1 | 3.2 | gleitpoliert | 8 | M3 | 0.0004 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.1 | 3.2 | matt gestrahlt | 8 | M3 | 0.0004 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.1 | 4.2 | blank | 12.5 | M4 | 0.0013 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.1 | 4.2 | gleitpoliert | 12.5 | M4 | 0.0013 | ||
1.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8.1 | 4.2 | matt gestrahlt | 12.5 | M4 | 0.0013 | ||
1.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.1 | 5.2 | blank | 15 | M5 | 0.0017 | ||
1.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.1 | 5.2 | gleitpoliert | 15 | M5 | 0.0022 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10.1 | 5.2 | matt gestrahlt | 15 | M5 | 0.0022 | ||
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.1 | 6.2 | blank | 17 | M6 | 0.0020 | ||
1.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.1 | 6.2 | gleitpoliert | 17 | M6 | 0.0020 | ||
1.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.1 | 6.2 | matt gestrahlt | 17 | M6 | 0.0020 |
Loading...
H | 1 | H1 | 2 | Material Grundkörper | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | rund | Benennung | Abschlussscheibe | RoHS | ja |
PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2
D3
Oberfläche Grundkörper
D4
Für=für Schrauben
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften