Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06962-01-07911821 |
06962-01-07911822 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
41.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz RAL 9005 | 0.2100 | ||
41.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | lichtgrau RAL 7035 | 0.1750 |
Loading...
A1 | 118 | B | 49.5 | H1 | 79 |
---|---|---|---|---|---|
H2 | 68.5 | T | 16 | X | 110 |
X1 | 118 | Y | 70.5 | Y1 | 79 |
Material Grundkörper | Aluminium | Oberfläche Grundkörper | pulverbeschichtet | Form | B |
Ausführung 2 | anschraubbar | H=Höhe(mm) | 91 | L=Einbaulänge(mm) | 109 |
L1=Länge(mm) | 130 | Tragkraft(N) | 625 | Ausführung 1 | klappbar |
Benennung | Schalengriff | Form-Typ | rückfedernd | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften