Bügelgriff / bogengriffe / mit soft-innenfläche / polypropylen (06913)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06913-10-0940411
06913-10-09404116
06913-10-0940412
06913-10-09404184
06913-10-09404186
06913-10-09404187
06913-10-09404188
06913-10-1170511
06913-10-1170512
06913-10-11705116
06913-10-11705184
06913-10-11705186
06913-10-11705187
06913-10-11705188
06913-10-1540611
06913-10-1540612
06913-10-15406116
06913-10-15406184
06913-10-15406186
06913-10-15406187
06913-10-15406188
06913-10-1540811
06913-10-1540812
06913-10-15408116
06913-10-15408184
06913-10-15408186
06913-10-15408187
06913-10-15408188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B Farbe Komponente A max.
(mm)
D=Befestigungsbohrung H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

9.27 €

1 4 Arbeitstage 16.3schwarz93.7M448.81050.0310

9.27 €

1 4 Arbeitstage 16.3gelb93.7M448.81050.0310

9.27 €

1 4 Arbeitstage 16.3orange93.7M448.81050.0310

9.27 €

1 4 Arbeitstage 16.3rot93.7M448.81050.0310

9.27 €

1 4 Arbeitstage 16.3grün93.7M448.81050.0310

9.27 €

1 4 Arbeitstage 16.3blau93.7M448.81050.0310

9.27 €

1 4 Arbeitstage 16.3grau93.7M448.81050.0310

9.70 €

1 4 Arbeitstage 20.6schwarz117M553.8134.70.0650

9.70 €

1 4 Arbeitstage 20.6orange117M553.8134.70.0650

9.70 €

1 4 Arbeitstage 20.6gelb117M553.8134.70.0650

9.70 €

1 4 Arbeitstage 20.6rot117M553.8134.70.0650

9.70 €

1 4 Arbeitstage 20.6grün117M553.8134.70.0650

9.70 €

1 4 Arbeitstage 20.6blau117M553.8134.70.0650

9.70 €

1 4 Arbeitstage 20.6grau117M553.8134.70.0650

10.42 €

1 4 Arbeitstage 26.7schwarz148.5M665170.30.1060

10.42 €

1 4 Arbeitstage 26.7orange148.5M665170.30.1060

10.42 €

1 4 Arbeitstage 26.7gelb148.5M665170.30.1060

10.42 €

1 4 Arbeitstage 26.7rot148.5M665170.30.1060

10.42 €

1 4 Arbeitstage 26.7grün148.5M665170.30.1060

10.42 €

1 4 Arbeitstage 26.7blau148.5M665170.30.1060

10.42 €

1 4 Arbeitstage 26.7grau148.5M665170.30.1060

11.34 €

1 4 Arbeitstage 26.7schwarz148.5M865170.30.1060

11.34 €

1 4 Arbeitstage 26.7orange148.5M865170.30.1060

11.34 €

1 4 Arbeitstage 26.7gelb148.5M865170.30.1060

11.34 €

1 4 Arbeitstage 26.7rot148.5M865170.30.1060

11.34 €

1 4 Arbeitstage 26.7grün148.5M865170.30.1060

11.34 €

1 4 Arbeitstage 26.7blau148.5M865170.30.1060

11.34 €

1 4 Arbeitstage 26.7grau148.5M865170.30.1060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polypropylen Farbe Grundkörper schwarz Material Komponente Thermoplast
Ausführung 2 Standard Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch
Tragkraft(N) 500 Ausführung 1 mit Soft-Innenfläche Benennung Bügelgriff
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support