Bügelgriff mit soft-innenfläche / polypropylen (06913)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06913-10-094A111
06913-10-094A1116
06913-10-094A112
06913-10-094A1184
06913-10-094A1186
06913-10-094A1187
06913-10-094A1188
06913-10-117A111
06913-10-117A1116
06913-10-117A112
06913-10-117A1184
06913-10-117A1186
06913-10-117A1187
06913-10-117A1188
06913-10-154A211
06913-10-154A2116
06913-10-154A212
06913-10-154A2184
06913-10-154A2186
06913-10-154A2187
06913-10-154A2188
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B Farbe Komponente A max.
(mm)
D=Befestigungsbohrung H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

9.27 €

1 4 Arbeitstage 16.3schwarz93.710-3248.81050.0310

9.27 €

1 4 Arbeitstage 16.3gelb93.710-3248.81050.0310

9.27 €

1 4 Arbeitstage 16.3orange93.710-3248.81050.0310

9.27 €

1 4 Arbeitstage 16.3rot93.710-3248.81050.0310

9.27 €

1 4 Arbeitstage 16.3grün93.710-3248.81050.0310

9.27 €

1 4 Arbeitstage 16.3blau93.710-3248.81050.0310

9.27 €

1 4 Arbeitstage 16.3grau93.710-3248.81050.0310

9.70 €

1 4 Arbeitstage 20.6schwarz11710-3253.8134.70.0650

9.70 €

1 4 Arbeitstage 20.6gelb11710-3253.8134.70.0650

9.70 €

1 4 Arbeitstage 20.6orange11710-3253.8134.70.0650

9.70 €

1 4 Arbeitstage 20.6rot11710-3253.8134.70.0650

9.70 €

1 4 Arbeitstage 20.6grün11710-3253.8134.70.0650

9.70 €

1 4 Arbeitstage 20.6blau11710-3253.8134.70.0650

9.70 €

1 4 Arbeitstage 20.6grau11710-3253.8134.70.0650

10.42 €

1 4 Arbeitstage 26.7schwarz148.51/4-2065170.30.1060

10.42 €

1 4 Arbeitstage 26.7gelb148.51/4-2065170.30.1060

10.42 €

1 4 Arbeitstage 26.7orange148.51/4-2065170.30.1060

10.42 €

1 4 Arbeitstage 26.7rot148.51/4-2065170.30.1060

10.42 €

1 4 Arbeitstage 26.7grün148.51/4-2065170.30.1060

10.42 €

1 4 Arbeitstage 26.7blau148.51/4-2065170.30.1060

10.42 €

1 4 Arbeitstage 26.7grau148.51/4-2065170.30.1060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Polypropylen Farbe Grundkörper schwarz Material Komponente Thermoplast
Ausführung 2 Standard Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch
Tragkraft(N) 500 Ausführung 1 mit Soft-Innenfläche Benennung Bügelgriff
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support