Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B | H | Oberfläche Grundkörper | A max. (mm) | D=Befestigungsbohrung | L=Länge (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Tragkraft (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | gleitpoliert | 32 | M3 | 37 | 6 | 500 | 0.0120 | ||
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | matt gestrahlt | 32 | M3 | 37 | 6 | 500 | 0.0120 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | gleitpoliert | 32 | M4 | 40 | 8 | 500 | 0.0350 | ||
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | matt gestrahlt | 32 | M4 | 40 | 8 | 500 | 0.0350 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | gleitpoliert | 42 | M3 | 47 | 6 | 500 | 0.0140 | ||
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | matt gestrahlt | 42 | M3 | 47 | 6 | 500 | 0.0140 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | gleitpoliert | 42 | M4 | 50 | 8 | 500 | 0.0390 | ||
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | matt gestrahlt | 42 | M4 | 50 | 8 | 500 | 0.0390 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | gleitpoliert | 55 | M3 | 60 | 6 | 500 | 0.0160 | ||
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | matt gestrahlt | 55 | M3 | 60 | 6 | 500 | 0.0160 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | gleitpoliert | 55 | M4 | 63 | 8 | 500 | 0.0450 | ||
7.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | matt gestrahlt | 55 | M4 | 63 | 8 | 500 | 0.0450 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | gleitpoliert | 55 | M5 | 65 | 10 | 1000 | 0.0663 | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | matt gestrahlt | 55 | M5 | 65 | 10 | 1000 | 0.0790 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | gleitpoliert | 64 | M3 | 69 | 6 | 500 | 0.0170 | ||
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | matt gestrahlt | 64 | M3 | 69 | 6 | 500 | 0.0170 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | gleitpoliert | 64 | M4 | 72 | 8 | 500 | 0.0490 | ||
7.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | matt gestrahlt | 64 | M4 | 72 | 8 | 500 | 0.0490 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | gleitpoliert | 64 | M5 | 74 | 10 | 1000 | 0.0840 | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | matt gestrahlt | 64 | M5 | 74 | 10 | 1000 | 0.0840 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | gleitpoliert | 76 | M3 | 81 | 6 | 500 | 0.0190 | ||
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | matt gestrahlt | 76 | M3 | 81 | 6 | 500 | 0.0190 | ||
9.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | gleitpoliert | 76 | M4 | 84 | 8 | 500 | 0.0540 | ||
8.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | matt gestrahlt | 76 | M4 | 84 | 8 | 500 | 0.0540 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | gleitpoliert | 76 | M5 | 86 | 10 | 1000 | 0.0920 | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | matt gestrahlt | 76 | M5 | 86 | 10 | 1000 | 0.0920 | ||
7.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | gleitpoliert | 88 | M3 | 93 | 6 | 500 | 0.0182 | ||
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | matt gestrahlt | 88 | M3 | 93 | 6 | 500 | 0.0210 | ||
9.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | gleitpoliert | 88 | M4 | 96 | 8 | 500 | 0.0590 | ||
8.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | matt gestrahlt | 88 | M4 | 96 | 8 | 500 | 0.0590 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | gleitpoliert | 88 | M5 | 98 | 10 | 1000 | 0.1000 | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | matt gestrahlt | 88 | M5 | 98 | 10 | 1000 | 0.1000 | ||
9.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | gleitpoliert | 96 | M4 | 104 | 8 | 500 | 0.0620 | ||
8.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | matt gestrahlt | 96 | M4 | 104 | 8 | 500 | 0.0620 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | gleitpoliert | 96 | M5 | 106 | 10 | 1000 | 0.1050 | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | matt gestrahlt | 96 | M5 | 106 | 10 | 1000 | 0.1050 | ||
9.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | gleitpoliert | 98 | M4 | 106 | 8 | 500 | 0.0630 | ||
8.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | matt gestrahlt | 98 | M4 | 106 | 8 | 500 | 0.0630 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | gleitpoliert | 98 | M5 | 108 | 10 | 1000 | 0.1060 | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | matt gestrahlt | 98 | M5 | 108 | 10 | 1000 | 0.1060 | ||
9.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | gleitpoliert | 100 | M4 | 108 | 8 | 500 | 0.0640 | ||
8.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | matt gestrahlt | 100 | M4 | 108 | 8 | 500 | 0.0640 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | gleitpoliert | 100 | M5 | 110 | 10 | 1000 | 0.1080 | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | matt gestrahlt | 100 | M5 | 110 | 10 | 1000 | 0.1080 | ||
9.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | gleitpoliert | 102 | M4 | 110 | 8 | 500 | 0.0650 | ||
8.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | matt gestrahlt | 102 | M4 | 110 | 8 | 500 | 0.0650 | ||
11.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | gleitpoliert | 102 | M5 | 112 | 10 | 1000 | 0.1090 | ||
9.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | matt gestrahlt | 102 | M5 | 112 | 10 | 1000 | 0.1090 | ||
9.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | gleitpoliert | 120 | M4 | 128 | 8 | 500 | 0.0650 | ||
8.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | matt gestrahlt | 120 | M4 | 128 | 8 | 500 | 0.0650 | ||
12.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | gleitpoliert | 120 | M5 | 130 | 10 | 1000 | 0.1200 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | matt gestrahlt | 120 | M5 | 130 | 10 | 1000 | 0.1200 | ||
16.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 42 | gleitpoliert | 120 | M6 | 132 | 12 | 1000 | 0.1720 | ||
13.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 42 | matt gestrahlt | 120 | M6 | 132 | 12 | 1000 | 0.1720 | ||
9.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | gleitpoliert | 136 | M4 | 144 | 8 | 500 | 0.0790 | ||
8.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | matt gestrahlt | 136 | M4 | 144 | 8 | 500 | 0.0790 | ||
12.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | gleitpoliert | 136 | M5 | 146 | 10 | 1000 | 0.1310 | ||
10.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | matt gestrahlt | 136 | M5 | 146 | 10 | 1000 | 0.1310 | ||
16.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 42 | gleitpoliert | 136 | M6 | 148 | 12 | 1000 | 0.1870 | ||
13.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 42 | matt gestrahlt | 136 | M6 | 148 | 12 | 1000 | 0.1870 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Montage | von der Rückseite |
---|---|---|---|---|---|
Bügelgriff: Querschnitt | rund | Ausführung 1 | rund | Benennung | Bügelgriff |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B
H
Oberfläche Grundkörper
A max.(mm)
D=Befestigungsbohrung
L=Länge(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Tragkraft(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften