Bügelgriff / form A mit durchgehender bohrung / aluminium (06916)

Bügelgriff / form A mit durchgehender bohrung / aluminium (06916)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie

· Verwindungsfest und bedienerfreundlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06916-10-1100051
06916-10-1100053
06916-10-1120061
06916-10-1120063
06916-10-1140081
06916-10-1140083
06916-10-1160081
06916-10-1160083
06916-10-1180101
06916-10-1180103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B C H H1 S Farbe Grundkörper A max.
(mm)
D=Befestigungsbohrung L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

13.98 €

1 4 Arbeitstage 179.5332020schwarz100M51220.0700

13.98 €

1 4 Arbeitstage 179.5332020silber100M51220.0700

18.19 €

1 4 Arbeitstage 2111.4392524schwarz120M61460.1300

18.19 €

1 4 Arbeitstage 2111.4392524silber120M61460.1300

22.83 €

1 4 Arbeitstage 2414.2453028schwarz140M81700.1800

22.83 €

1 4 Arbeitstage 2414.2453028silber140M81700.1800

30.53 €

1 4 Arbeitstage 2815.5523032schwarz160M81940.3050

30.53 €

1 4 Arbeitstage 2815.5523032silber160M81940.3050

37.40 €

1 4 Arbeitstage 3116584036schwarz180M102180.4719

37.40 €

1 4 Arbeitstage 3116584036silber180M102180.4200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Form A Montage von der Bedienseite
Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch Tragkraft(N) 1000 Benennung Bügelgriff
Form-Typ mit durchgehender Bohrung RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support