Bügelgriff / form B mit innengewinde / aluminium (06916)

Bügelgriff / form B mit innengewinde / aluminium (06916)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie

· Verwindungsfest und bedienerfreundlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06916-10-2100051
06916-10-2100053
06916-10-2120061
06916-10-2120063
06916-10-2140081
06916-10-2140083
06916-10-2160081
06916-10-2160083
06916-10-2180101
06916-10-2180103
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B C H S T Farbe Grundkörper A max.
(mm)
D=Befestigungsbohrung L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

13.52 €

1 4 Arbeitstage 179.533207.5schwarz100M51220.0756

13.52 €

1 4 Arbeitstage 179.533207.5silber100M51220.0752

17.29 €

1 4 Arbeitstage 2111.439249schwarz120M61460.1289

17.29 €

1 4 Arbeitstage 2111.439249silber120M61460.1284

21.06 €

1 4 Arbeitstage 2414.2452812schwarz140M81700.2036

21.06 €

1 4 Arbeitstage 2414.2452812silber140M81700.2027

28.28 €

1 4 Arbeitstage 2815.5523212schwarz160M81940.2977

28.28 €

1 4 Arbeitstage 2815.5523212silber160M81940.3009

33.96 €

1 4 Arbeitstage 3116583615schwarz180M102180.4008

33.96 €

1 4 Arbeitstage 3116583615silber180M102180.3991

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Form B Montage von der Rückseite
Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch Tragkraft(N) 1000 Benennung Bügelgriff
Form-Typ mit Innengewinde RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support