Bügelgriff / aluminium (06900)

Bügelgriff / aluminium (06900)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie

· Montage: von der Rückseite

· Querschnitt rund

· Gewindebuchse aus Messing oder Stahl verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06900-140066
06900-140067
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Grundkörper Bügelgriff: Querschnitt

41.01 €

1 4 Arbeitstage schwarzrund

36.92 €

1 4 Arbeitstage blankoval

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B 25 H 57 Material Grundkörper Aluminium
Montage von der Rückseite A max.(mm) 140 D=Befestigungsbohrung M6
L=Länge(mm) 170 Tragkraft(N) 1000 Benennung Bügelgriff
RoHS ja Gewicht (ERP)(kg) 0.2600

Technischer Support