Bügelgriffe Edelstahl, Form A (06916-15)

Bügelgriffe Edelstahl, Form A (06916-15)
· Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik

· Verwindungsfest und bedienerfreundlich

· Montage: von der Bedienseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06916-15-110005
06916-15-112006
06916-15-114008
06916-15-116008
06916-15-118010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
A max.
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

19.57 €

1 4 Arbeitstage 122100179.5M53320200.1950

32.33 €

1 4 Arbeitstage 1461202111.4M63925240.3550

39.84 €

1 4 Arbeitstage 1701402414.2M84530280.5500

61.96 €

1 4 Arbeitstage 1941602815.5M85230320.8900

92.61 €

1 4 Arbeitstage 2181803116M105840361.2500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Rostfreier Stahl Tragkraft(N) 1000
Oberfläche Grundkörper gestrahlt und elektrolytisch poliert Benennung Bügelgriff Form A
Montage von der Bedienseite Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch Form-Typ mit durchgehender Bohrung
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support