Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06916-15-210005 |
06916-15-212006 |
06916-15-214008 |
06916-15-216008 |
06916-15-218010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B | C | H | S | T | A max. (mm) | D=Befestigungsbohrung | L=Länge (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 9.5 | 33 | 20 | 7.5 | 100 | M5 | 122 | 0.2000 | ||
38.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 11.4 | 39 | 24 | 9 | 120 | M6 | 146 | 0.3600 | ||
47.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 14.2 | 45 | 28 | 12 | 140 | M8 | 170 | 0.5500 | ||
74.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 15.5 | 52 | 32 | 12 | 160 | M8 | 194 | 0.8500 | ||
111.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 16 | 58 | 36 | 15 | 180 | M10 | 218 | 1.1400 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | gestrahlt und elektrolytisch poliert | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Montage | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt | ergonomisch | Tragkraft(N) | 1000 |
Benennung | Bügelgriff | Form-Typ | mit Innengewinde | RoHS | ja |
PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B
C
H
S
T
A max.(mm)
D=Befestigungsbohrung
L=Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften