Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B | H | A max. (mm) | D=Befestigungsbohrung | L=Länge (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Tragkraft (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | 32 | M3 | 37 | 6 | 500 | 0.0120 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 32 | M4 | 40 | 8 | 500 | 0.0350 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | 42 | M3 | 47 | 6 | 500 | 0.0140 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 42 | M4 | 50 | 8 | 500 | 0.0390 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | 55 | M3 | 60 | 6 | 500 | 0.0160 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 55 | M4 | 63 | 8 | 500 | 0.0450 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 55 | M5 | 65 | 10 | 1000 | 0.0790 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | 64 | M3 | 69 | 6 | 500 | 0.0170 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 64 | M4 | 72 | 8 | 500 | 0.0490 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 64 | M5 | 74 | 10 | 1000 | 0.0840 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | 76 | M3 | 81 | 6 | 500 | 0.0190 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 76 | M4 | 84 | 8 | 500 | 0.0540 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 76 | M5 | 86 | 10 | 1000 | 0.0920 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | 88 | M3 | 93 | 6 | 500 | 0.0210 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 88 | M4 | 96 | 8 | 500 | 0.0590 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 88 | M5 | 98 | 10 | 1000 | 0.1000 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 96 | M4 | 104 | 8 | 500 | 0.0620 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 96 | M5 | 106 | 10 | 1000 | 0.1050 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 98 | M4 | 108 | 8 | 500 | 0.0630 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 98 | M5 | 108 | 10 | 1000 | 0.1060 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 100 | M4 | 108 | 8 | 500 | 0.0640 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 100 | M5 | 110 | 10 | 1000 | 0.1080 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 102 | M4 | 110 | 8 | 500 | 0.0650 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 102 | M5 | 112 | 10 | 1000 | 0.1090 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 120 | M4 | 128 | 8 | 500 | 0.0650 | ||
6.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 120 | M5 | 130 | 10 | 1000 | 0.1200 | ||
7.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 42 | 120 | M6 | 132 | 12 | 1000 | 0.1720 | ||
8.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 42 | 136 | M6 | 148 | 12 | 1000 | 0.1870 | ||
6.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 136 | M4 | 148 | 8 | 500 | 0.0790 | ||
6.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 136 | M5 | 146 | 10 | 1000 | 0.1310 | ||
7.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 160 | M5 | 170 | 10 | 1000 | 0.1460 | ||
8.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 42 | 160 | M6 | 172 | 12 | 1000 | 0.2090 | ||
9.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 58 | 160 | M8 | 176 | 12 | 1000 | 0.3680 | ||
7.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 180 | M5 | 190 | 10 | 1000 | 0.1590 | ||
9.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 42 | 180 | M6 | 192 | 12 | 1000 | 0.2280 | ||
10.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 58 | 180 | M8 | 196 | 12 | 1000 | 0.4010 | ||
7.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 200 | M5 | 210 | 10 | 1000 | 0.1720 | ||
9.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 42 | 200 | M6 | 212 | 12 | 1000 | 0.2460 | ||
10.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 58 | 200 | M8 | 216 | 12 | 1000 | 0.4340 | ||
13.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 70 | 200 | M10 | 220 | 19 | 1000 | 1.1690 | ||
8.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 235 | M5 | 245 | 10 | 1000 | 0.1950 | ||
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 42 | 235 | M6 | 247 | 12 | 1000 | 0.2790 | ||
11.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 58 | 235 | M8 | 251 | 12 | 1000 | 0.4670 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 70 | 235 | M10 | 255 | 19 | 1000 | 0.8840 | ||
8.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 250 | M5 | 260 | 10 | 1000 | 0.1880 | ||
12.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 42 | 250 | M6 | 262 | 12 | 1000 | 0.2930 | ||
12.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 58 | 250 | M8 | 266 | 12 | 1000 | 0.5250 | ||
19.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 70 | 250 | M10 | 270 | 19 | 1000 | 0.9230 | ||
11.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 300 | M5 | 310 | 10 | 1000 | 0.2300 | ||
14.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 42 | 300 | M6 | 312 | 12 | 1000 | 0.3390 | ||
15.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 58 | 300 | M8 | 316 | 12 | 1000 | 0.5500 | ||
22.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 70 | 300 | M10 | 320 | 19 | 1000 | 1.0520 | ||
13.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 350 | M5 | 360 | 10 | 1000 | 0.2500 | ||
17.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 42 | 350 | M6 | 362 | 12 | 1000 | 0.3860 | ||
21.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 58 | 350 | M8 | 366 | 12 | 1000 | 0.6330 | ||
39.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 70 | 350 | M10 | 370 | 19 | 1000 | 1.1810 |
Loading...
Material Grundkörper | Automatenstahl | Oberfläche Grundkörper | hochglanzverchromt | Montage | von der Rückseite |
---|---|---|---|---|---|
Bügelgriff: Querschnitt | rund | Ausführung 1 | rund | Benennung | Bügelgriff |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B
H
A max.(mm)
D=Befestigungsbohrung
L=Länge(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Tragkraft(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften