Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06930-10-030031 |
06930-10-030041 |
06930-10-030051 |
06930-10-040031 |
06930-10-040041 |
06930-10-040051 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B | H | A max. (mm) | D=Befestigungsbohrung | L=Länge (mm) | T=Gewindetiefe (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | 30 | M3 | 35 | 6 | 0.0100 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 30 | M4 | 38 | 8 | 0.0300 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 30 | M5 | 40 | 10 | 0.0540 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | 40 | M3 | 45 | 6 | 0.0120 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 40 | M4 | 48 | 8 | 0.0340 | ||
5.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | M5 | 50 | 10 | 0.0610 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | hochglanzverchromt | Montage | von der Rückseite |
---|---|---|---|---|---|
Bügelgriff: Querschnitt | rund | Tragkraft(N) | 1000 | Ausführung 1 | rund |
Benennung | Fingergriff | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B
H
A max.(mm)
D=Befestigungsbohrung
L=Länge(mm)
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften