Bügelgriffe Kunststoff metall-detektierbar (06916-01) (Teilenummern - CAD Download)

Bügelgriffe Kunststoff metall-detektierbar (06916-01)
· metall-detektierbar

· Detektionsvolumen ≥ 0,027 cm³

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

· Montage: von der Rückseite

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06916-01-142100052
06916-01-142120062
06916-01-142140082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
A max.
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D=Befestigungsbohrung
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

18.30 €

1 4 Arbeitstage 122100179.5M5332090.0350

21.38 €

1 4 Arbeitstage 1461202111.4M63924120.0650

24.47 €

1 4 Arbeitstage 1701402414.2M84528120.1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Oberflächenausführung Werkstoff Grundkörper Polyamid Tragkraft(N) 1000
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Farbe Grundkörper schwarzgrau RAL 7021 Material Komponente Edelstahl
Oberfläche Komponente blank Benennung Bügelgriff Form B
Montage von der Rückseite Bügelgriff: Querschnitt ergonomisch Ausführung 1 metall-detektierbar
Zulassung / Zertifizierung FDA + EU10/2011 Form-Typ mit Innengewinde RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support