Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Farbe Komponente | A max. (mm) | L=Länge (mm) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | schwarzgrau RAL 7021 | 150 | 185 | nein | 0.2590 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | rapsgelb RAL 1021 | 150 | 185 | nein | 0.2590 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | reinorange RAL 2004 | 150 | 185 | nein | 0.2590 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | verkehrsrot RAL 3020 | 150 | 185 | nein | 0.2590 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | signalgrün RAL 6032 | 150 | 185 | nein | 0.2590 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | verkehrsblau RAL 5017 | 150 | 185 | nein | 0.2590 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | lichtgrau RAL 7035 | 150 | 185 | nein | 0.2590 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | schwarzgrau RAL 7021 | 150 | 185 | nein | 0.2590 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | rapsgelb RAL 1021 | 150 | 185 | nein | 0.2590 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | reinorange RAL 2004 | 150 | 185 | nein | 0.2590 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | verkehrsrot RAL 3020 | 150 | 185 | nein | 0.2590 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | signalgrün RAL 6032 | 150 | 185 | nein | 0.2590 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | verkehrsblau RAL 5017 | 150 | 185 | nein | 0.2590 | ||
16.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | lichtgrau RAL 7035 | 150 | 185 | nein | 0.2590 | ||
20.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | schwarzgrau RAL 7021 | 150 | 185 | ja | 0.4020 | ||
20.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | rapsgelb RAL 1021 | 150 | 185 | ja | 0.4020 | ||
20.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | reinorange RAL 2004 | 150 | 185 | ja | 0.4020 | ||
20.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | verkehrsrot RAL 3020 | 150 | 185 | ja | 0.4020 | ||
20.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | signalgrün RAL 6032 | 150 | 185 | ja | 0.4020 | ||
20.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | verkehrsblau RAL 5017 | 150 | 185 | ja | 0.4020 | ||
20.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | lichtgrau RAL 7035 | 150 | 185 | ja | 0.4020 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | schwarzgrau RAL 7021 | 180 | 215 | nein | 0.2840 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | rapsgelb RAL 1021 | 180 | 215 | nein | 0.2840 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | reinorange RAL 2004 | 180 | 215 | nein | 0.2840 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | verkehrsrot RAL 3020 | 180 | 215 | nein | 0.2840 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | signalgrün RAL 6032 | 180 | 215 | nein | 0.2840 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | verkehrsblau RAL 5017 | 180 | 215 | nein | 0.2840 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | lichtgrau RAL 7035 | 180 | 215 | nein | 0.2840 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | schwarzgrau RAL 7021 | 180 | 215 | nein | 0.2840 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | rapsgelb RAL 1021 | 180 | 215 | nein | 0.2840 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | reinorange RAL 2004 | 180 | 215 | nein | 0.2840 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | verkehrsrot RAL 3020 | 180 | 215 | nein | 0.2840 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | signalgrün RAL 6032 | 180 | 215 | nein | 0.2840 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | verkehrsblau RAL 5017 | 180 | 215 | nein | 0.2840 | ||
16.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | lichtgrau RAL 7035 | 180 | 215 | nein | 0.2840 | ||
21.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | schwarzgrau RAL 7021 | 180 | 215 | ja | 0.4500 | ||
21.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | rapsgelb RAL 1021 | 180 | 215 | ja | 0.4500 | ||
21.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | reinorange RAL 2004 | 180 | 215 | ja | 0.4500 | ||
21.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | verkehrsrot RAL 3020 | 180 | 215 | ja | 0.4500 | ||
21.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | signalgrün RAL 6032 | 180 | 215 | ja | 0.4500 | ||
21.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | verkehrsblau RAL 5017 | 180 | 215 | ja | 0.4500 | ||
21.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | lichtgrau RAL 7035 | 180 | 215 | ja | 0.4500 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | schwarzgrau RAL 7021 | 200 | 235 | nein | 0.3010 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | rapsgelb RAL 1021 | 200 | 235 | nein | 0.3010 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | reinorange RAL 2004 | 200 | 235 | nein | 0.3010 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | verkehrsrot RAL 3020 | 200 | 235 | nein | 0.3010 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | signalgrün RAL 6032 | 200 | 235 | nein | 0.3010 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | verkehrsblau RAL 5017 | 200 | 235 | nein | 0.3010 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | natur | lichtgrau RAL 7035 | 200 | 235 | nein | 0.3010 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | schwarzgrau RAL 7021 | 200 | 235 | nein | 0.3010 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | rapsgelb RAL 1021 | 200 | 235 | nein | 0.3010 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | reinorange RAL 2004 | 200 | 235 | nein | 0.3010 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | verkehrsrot RAL 3020 | 200 | 235 | nein | 0.3010 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | signalgrün RAL 6032 | 200 | 235 | nein | 0.3010 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | verkehrsblau RAL 5017 | 200 | 235 | nein | 0.3010 | ||
17.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | eloxiert | schwarz | lichtgrau RAL 7035 | 200 | 235 | nein | 0.3010 | ||
22.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | schwarzgrau RAL 7021 | 200 | 235 | ja | 0.4820 | ||
22.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | rapsgelb RAL 1021 | 200 | 235 | ja | 0.4820 | ||
22.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | reinorange RAL 2004 | 200 | 235 | ja | 0.4820 | ||
22.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | geschliffen | - | verkehrsrot RAL 3020 | 200 | 235 | ja | 0.4820 |
Loading...
B | 35 | B1 | 30x2 | H | 77.5 |
---|---|---|---|---|---|
H2 | 60 | Material Komponente | Thermoplast | Montage | von der Rückseite |
Bügelgriff: Querschnitt | rund | D=Befestigungsbohrung | 6 | Tragkraft(N) | 1000 |
Benennung | Rohrgriff | S=max. Wandstärke | 7 | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Farbe Komponente
A max.(mm)
L=Länge(mm)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften