Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06894-060 |
06894-91 |
06894-120 |
06894-900500 |
06894-900750 |
06894-910500 |
06894-910750 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Grundkörper | Maß L (mm) | Oberfläche Grundkörper | Farbe Grundkörper | Benennung | D=Durchmesser (mm) | F= Druckkraft (N) | Ausführung 1 | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt | schwarz | Griff | - | 60 | mit Verriegelungseinheit | nein | 0.7320 | ||
24.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Kunststoff | - | - | gelb | Umbausatz | - | - | für Verriegelungseinheit | nein | 0.0710 | ||
81.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | verzinkt | schwarz | Griff | - | 120 | mit Verriegelungseinheit | nein | 0.6500 | ||
68.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 500 | verzinkt | - | Stange | 10 | - | für Verriegelungseinheit | nein | 0.6111 | ||
76.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | 750 | verzinkt | - | Stange | 10 | - | für Verriegelungseinheit | nein | 0.9260 | ||
83.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 500 | blank | - | Stange | 10 | - | für Verriegelungseinheit | ja | 0.6100 | ||
92.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | 750 | blank | - | Stange | 10 | - | für Verriegelungseinheit | ja | 0.9150 |
Loading...
Grundkörperausführung | Spezielle Form |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Maß L(mm)
Oberfläche Grundkörper
Farbe Grundkörper
Benennung
D=Durchmesser(mm)
F= Druckkraft(N)
Ausführung 1
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften