Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27616-08070 |
27616-080701 |
27616-08095 |
27616-080951 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A1 | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Form | A=Bohrungsabstand | L=Länge | Form-Typ | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.5 | Stahl | - | verzinkt | A | 51 | 70 | kurz | nein | 0.0620 | ||
36.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.5 | Edelstahl | 1.4404 | blank | A | 51 | 70 | kurz | ja | 0.0593 | ||
6.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57 | Stahl | - | verzinkt | B | 75 | 95 | lang | nein | 0.0620 | ||
36.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57 | Edelstahl | 1.4404 | blank | B | 75 | 95 | lang | ja | 0.0803 |
Loading...
Benennung | Lagerschuh | Festigkeit(N) | 1800 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A1
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
Form
A=Bohrungsabstand
L=Länge
Form-Typ
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften