Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27876-11-82650 |
27876-11-82651 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | poliert | 0.1947 | ||
44.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | gestrahlt | 0.1965 |
Loading...
A1 | 32 | A2 | 23 | Material Grundkörper | Edelstahl A2 |
---|---|---|---|---|---|
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 | Form | A | Befestigungsart | schweißbar |
A3 | 25 | B=Breite | 65 | B1 | 32 |
D | M6 | H | 4 | A=Länge | 82 |
Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier mit Klemmfunktion | Form-Typ | oval |
L | 50 | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften