Scharnier / form A oval / edelstahl (27876-10)

Scharnier / form A oval / edelstahl (27876-10)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiet: Lebensmittelindustrie, Verpackungsindustrie, Chemieindustrie, Pharmaindustrie

· poliert oder gestrahlt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27876-10-57300
27876-10-57301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

44.45 €

1 4 Arbeitstage poliert0.1118

45.73 €

1 4 Arbeitstage gestrahlt0.1124

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A1 26 A2 29.5 Material Grundkörper Edelstahl A2
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 Form A Befestigungsart schweißbar
A3 10 A4 12 B=Breite 30
B1 16 B2 9.5 D M5
H 10 A=Länge 57 Benennung Scharnier
Produkttyp Scharnier aushängbar Form-Typ oval A5 5
D1=Durchmesser 4 PL Edelstahl ja

Technischer Support