Achsen edelstahl für scharnierhälften (27869)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27869-15-06501

Teilenummer
27869-15-06501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.89 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 Oberfläche Grundkörper blank
Ausführung 2 für Aluminiumprofile D=Durchmesser 6 D1 10
L1 1 Benennung Achse Ausführung 1 für Scharnier
L=Länge 50 RoHS ja PL Edelstahl ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.0120

Sie befinden sich auf der Seite für Achsen edelstahl für scharnierhälften (27869), die Teilenummer ist 27869-15-06501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27869-15-06501.

Technischer Support