Spannverschluss DIN 3133 mit spannbügel / anschraubbohrung verdeckt / edelstahl (05530)

Spannverschluss DIN 3133 mit spannbügel / anschraubbohrung verdeckt / edelstahl (05530)
· Einfache Verschlusstechnik für Abdeckungen, Verkleidungen und Container

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Behälterbau

· Können gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden

· Ausführung: gleitgeschliffen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05530-05-350742

Teilenummer
05530-05-350742
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.86 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 Oberfläche Grundkörper gleitgeschliffen
Ausführung 2 Anschaubbohrung verdeckt B=Breite 18 Benennung Spannverschluss
Ausführung 1 mit Spannbügel H=Höhe 12 A=Bohrungsabstand 22
D=Befestigungsbohrung 3.5 L=Länge 70 Produkttyp Standard
DIN DIN 3133 RoHS ja PL Edelstahl ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.0444

Sie befinden sich auf der Seite für Spannverschluss DIN 3133 mit spannbügel / anschraubbohrung verdeckt / edelstahl (05530), die Teilenummer ist 05530-05-350742.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05530-05-350742.

Technischer Support