Gegenhaken für spannverschluss / mit bügel / form A / stahl oder edelstahl (05526)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05526-91420141
05526-91420142
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper für Artikelnummer PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

0.15 €

1 4 Arbeitstage Stahlverzinkt, Dickschicht passiviert und Top Coat versiegelt05526-1550911 / 05331-1420491nein0.0036

0.70 €

1 4 Arbeitstage Edelstahlblank05526-1550912 / 05331-1420492ja0.0034

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Ausführung 2 mit Bügel Haltekraft F1(N) 250
Benennung Gegenhaken Ausführung 1 für Spannverschluss RoHS ja

Technischer Support