Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27951-98116
Material Grundkörper | Zink | Ausführung 2 | lange Ausführung | Befestigungsart | Langlöcher |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite | 116 | A=Länge | 98 | Benennung | Zusatzscharnier |
Ausführung 1 | für Sicherheits-Scharnierschalter | Produkttyp | Scharnier | Material Komponente | Kunststoff |
F1(N) | 5000 | F2(N) | 5000 | Gewicht (ERP)(kg) | 0.3364 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zusatzscharnier für sicherh-scharnierschalt. / zink / lange ausführung (27951), die Teilenummer ist 27951-98116.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27951-98116.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften