Sicherh.scharnierschalter / form B / zink / lange ausführung (27951)

Sicherh.scharnierschalter / form B / zink / lange ausführung (27951)
· Zur Stellungsüberwachung von Schutztüren, Schutzklappen und Schutzhauben

· Optimale Integration in die Umgebungskonstruktion

· Schaltwinkel frei einstellbar

· Mit Montagehilfe

· Weitergehender Schutz vor Manipulation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27951-981161121
27951-981161122
27951-981162121
27951-981162122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Voreinstellung Anschlussposition Gewicht (ERP)
(kg)

187.02 €

1 4 Arbeitstage Außenanbauunten0.5565

187.02 €

1 4 Arbeitstage Außenanbauoben0.5565

187.02 €

1 4 Arbeitstage universellunten0.5630

187.02 €

1 4 Arbeitstage universelloben0.5630

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Form B Ausführung 2 lange Ausführung
Befestigungsart Langlöcher B=Breite 116 A=Länge 98
Benennung Sicherheits-Scharnierschalter Produkttyp Scharnier mit elektrischer Schaltfunktion Material Komponente Kunststoff
F1(N) 5000 F2(N) 5000 Kontakte 1S / 2Ö
Anschlussart Leitung

Technischer Support