Zusatzscharnier für sicherh-scharnierschalt. / zink (27950)

Zusatzscharnier für sicherh-scharnierschalt. / zink (27950)
· Zur Stellungsüberwachung von Schutztüren, Schutzklappen und Schutzhauben

· Optimale Integration in die Umgebungskonstruktion

· Schaltwinkel frei einstellbar

· Mit Montagehilfe

· Weitergehender Schutz vor Manipulation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27950-78116

Teilenummer
27950-78116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.18 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Befestigungsart Langlöcher B=Breite 116
A=Länge 78 Benennung Zusatzscharnier Ausführung 1 für Sicherheits-Scharnierschalter
Produkttyp Scharnier Material Komponente Kunststoff F1(N) 5000
F2(N) 5000 Gewicht (ERP)(kg) 0.2948

Sie befinden sich auf der Seite für Zusatzscharnier für sicherh-scharnierschalt. / zink (27950), die Teilenummer ist 27950-78116.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27950-78116.

Technischer Support