Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27950-781161121 |
27950-781161122 |
27950-781162121 |
27950-781162122 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Voreinstellung | Anschlussposition | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außenanbau | unten | 0.5114 | ||
182.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Außenanbau | oben | 0.5127 | ||
182.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | universell | unten | 0.5220 | ||
182.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | universell | oben | 0.5210 |
Loading...
Material Grundkörper | Zink | Form | B | Befestigungsart | Langlöcher |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite | 116 | A=Länge | 78 | Benennung | Sicherheits-Scharnierschalter |
Produkttyp | Scharnier mit elektrischer Schaltfunktion | Material Komponente | Kunststoff | F1(N) | 5000 |
F2(N) | 5000 | Kontakte | 1S / 2Ö | Anschlussart | Leitung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Voreinstellung
Anschlussposition
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften