Sicherh.scharnierschalter / form A / zink (27950)

Sicherh.scharnierschalter / form A / zink (27950)
· Zur Stellungsüberwachung von Schutztüren, Schutzklappen und Schutzhauben

· Optimale Integration in die Umgebungskonstruktion

· Schaltwinkel frei einstellbar

· Mit Montagehilfe

· Weitergehender Schutz vor Manipulation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27950-781161111
27950-781161112
27950-781162111
27950-781162112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Voreinstellung Anschlussposition Gewicht (ERP)
(kg)

182.53 €

1 4 Arbeitstage Außenanbauunten0.3277

182.53 €

1 4 Arbeitstage Außenanbauoben0.3297

182.53 €

1 4 Arbeitstage universellunten0.3370

182.53 €

1 4 Arbeitstage universelloben0.3348

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Form A Befestigungsart Langlöcher
B=Breite 116 A=Länge 78 Benennung Sicherheits-Scharnierschalter
Produkttyp Scharnier mit elektrischer Schaltfunktion Material Komponente Kunststoff F1(N) 5000
F2(N) 5000 Kontakte 1S / 2Ö Anschlussart Einbaustecker

Technischer Support