Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27886-01-016080 |
27886-01-016100 |
27886-01-016120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite | D1 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 10 | 0.1379 | ||
41.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 10 | 0.1691 | ||
43.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 120 | 11 | 0.2095 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl A4 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Oberfläche Grundkörper | seidenmatt poliert |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | schweißbar | D=Durchmesser | 16 | A=Länge | 20 |
Benennung | Scharnier | Ausführung 1 | schweißbar | Produkttyp | Scharnier aushängbar |
Material Komponente | Edelstahl | PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite
D1
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften