Scharnier schweißbar form A / stahl (27885)

Scharnier schweißbar form A / stahl (27885)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Werkstoff: Schweißbarer Profilstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27885-008040012
27885-008040022
27885-008050012
27885-008050022
27885-010060012
27885-010060022
27885-010070012
27885-010070022
27885-013080012
27885-013080022
27885-016100012
27885-016100022
27885-016120012
27885-016120022
27885-018135012
27885-018135022
27885-020150012
27885-020150022
27885-020180012
27885-020180022
27885-023200012
27885-023200022
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite D=Durchmesser D1 A=Länge L=Länge Material Komponente Gewicht (ERP)
(kg)

2.13 €

1 4 Arbeitstage 40859.740Stahl0.0095

2.35 €

1 4 Arbeitstage 40859.740Messing0.0151

2.25 €

1 4 Arbeitstage 50859.750Stahl0.0188

2.50 €

1 4 Arbeitstage 50859.750Messing0.0188

2.40 €

1 4 Arbeitstage 6010612.760Stahl0.0359

2.94 €

1 4 Arbeitstage 6010612.760Messing0.0369

3.67 €

1 4 Arbeitstage 701061270Stahl0.0418

4.58 €

1 4 Arbeitstage 701061270Messing0.0428

3.73 €

1 4 Arbeitstage 8013815.580Stahl0.0819

4.93 €

1 4 Arbeitstage 8013815.580Messing0.0828

5.34 €

1 4 Arbeitstage 100161020100Stahl0.1643

6.25 €

1 4 Arbeitstage 100161020100Messing0.1658

7.07 €

1 4 Arbeitstage 120161120120Stahl0.1982

8.54 €

1 4 Arbeitstage 120161120120Messing0.2009

9.77 €

1 4 Arbeitstage 135181222135Stahl0.2765

11.40 €

1 4 Arbeitstage 135181222135Messing0.2809

11.36 €

1 4 Arbeitstage 150201325150Stahl0.3829

15.21 €

1 4 Arbeitstage 150201325150Messing0.3901

14.60 €

1 4 Arbeitstage 180201425180Stahl0.4672

17.04 €

1 4 Arbeitstage 180201425180Messing0.4711

24.47 €

1 4 Arbeitstage 200231628.5200Stahl0.6874

31.52 €

1 4 Arbeitstage 200231628.5200Messing0.6971

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A Befestigungsart schweißbar
Benennung Scharnier Ausführung 1 schweißbar Produkttyp Scharnier aushängbar

Technischer Support