Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Stahlschlüssel Grundkörper | B=Breite | A=Länge | A3=Flügellänge links | A4=Flügellänge rechts | F1 (N) | F2 (N) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 30 | 60 | 30 | 30 | 800 | 1200 | nein | 0.0603 | ||
3.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 40 | 60 | 30 | 30 | 800 | 1200 | nein | 0.0808 | ||
3.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 60 | 60 | 30 | 30 | 1200 | 1800 | nein | 0.1214 | ||
3.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 30 | 80 | 40 | 40 | 800 | 800 | nein | 0.0753 | ||
3.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 40 | 80 | 40 | 40 | 800 | 1000 | nein | 0.1007 | ||
4.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 80 | 80 | 40 | 40 | 1200 | 1800 | nein | 0.1990 | ||
6.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | - | 100 | 100 | 50 | 50 | 1200 | 1800 | nein | 0.2941 | ||
4.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | 30 | 60 | 30 | 30 | 700 | 1000 | ja | 0.0610 | ||
5.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | 40 | 60 | 30 | 30 | 700 | 1000 | ja | 0.0817 | ||
6.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | 60 | 60 | 30 | 30 | 1000 | 1500 | ja | 0.1228 | ||
5.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | 30 | 80 | 40 | 40 | 700 | 600 | ja | 0.0751 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | 40 | 80 | 40 | 40 | 700 | 800 | ja | 0.1004 | ||
8.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | 80 | 80 | 40 | 40 | 1000 | 1500 | ja | 0.2002 | ||
11.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | 1.4301 | 100 | 100 | 50 | 50 | 1000 | 1500 | ja | 0.2996 |
Loading...
Befestigungsart | schweißbar | D | 6 | H | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Scharnier | Ausführung 1 | schweißbar | Produkttyp | Scharnier |
S=Höhe | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Stahlschlüssel Grundkörper
B=Breite
A=Länge
A3=Flügellänge links
A4=Flügellänge rechts
F1(N)
F2(N)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften