Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27880-05241515 |
27880-06241515 |
27880-06322020 |
27880-08322020 |
27880-08483232 |
27880-10483232 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite | B2 | D1 | D2 | D3 | H | T | A=Länge | A3=Flügellänge links | A1=Bohrungsabstand links | A4=Flügellänge rechts | A2=Bohrungsabstand rechts | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 30 | M5 | 5 | 10 | 10.5 | 7 | 48 | 24 | 15 | 24 | 15 | 2000 | 1370 | 0.0362 | ||
9.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 30 | M6 | 5 | 10 | 10.5 | 7 | 48 | 24 | 15 | 24 | 15 | 2000 | 1370 | 0.0353 | ||
13.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 40 | M6 | 5 | 12 | 13 | 9 | 64 | 32 | 20 | 32 | 20 | 4100 | 1800 | 0.0702 | ||
13.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 40 | M8 | 5 | 12 | 13 | 9 | 64 | 32 | 20 | 32 | 20 | 4100 | 1800 | 0.0652 | ||
24.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 60 | M8 | 8 | 18 | 19 | 13 | 95 | 47.5 | 31.5 | 47.5 | 31.5 | 2450 | 2650 | 0.2208 | ||
24.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 60 | M10 | 8 | 18 | 19 | 13 | 95 | 47.5 | 31.5 | 47.5 | 31.5 | 2450 | 2650 | 0.2103 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz | Befestigungsart | Buchsen |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Scharnier | Ausführung 1 | mit Buchse | Produkttyp | Scharnier |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite
B2
D1
D2
D3
H
T
A=Länge
A3=Flügellänge links
A1=Bohrungsabstand links
A4=Flügellänge rechts
A2=Bohrungsabstand rechts
F1(N)
F2(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften