Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27877-01-06371919 |
27877-01-07502424 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | Form | A=Länge (mm) | A1=Bohrungsabstand links | A2=Bohrungsabstand rechts | A3=Flügellänge links | A4=Flügellänge rechts | A5 | A6 | B1 (mm) | B2 (mm) | B4 | B5 | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 102 | A | 75 | 18.5 | 18.5 | 37.5 | 37.5 | 27.5 | 27.5 | 110 | 76 | 25 | 25 | 6.7 | 3.8 | 2 | 0.2489 | ||
42.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 114 | B | 100 | 24 | 24 | 50 | 50 | 40 | 40 | 120 | 88 | 28.5 | 28.5 | 7.3 | 4.3 | 3 | 0.3390 |
Loading...
Ausführung | Flach | Tragkraft(N) | 8000 | Werkstoff | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Edelstahl | Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier |
Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 | Oberfläche Grundkörper | Matt poliert | Ausführung 1 | Anschraubbar |
B3(mm) | 13 | D2(mm) | 8 | H(mm) | 14 |
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
Form
A=Länge(mm)
A1=Bohrungsabstand links
A2=Bohrungsabstand rechts
A3=Flügellänge links
A4=Flügellänge rechts
A5
A6
B1(mm)
B2(mm)
B4
B5
D1(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften