Scharnier / stahl oder edelstahl (27877)

Scharnier / stahl oder edelstahl (27877)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27877-04201212
27877-04301515
27877-104201212
27877-104251414
27877-104301515
27877-105401515
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Form B=Breite B2 B3 D S A=Länge A3=Flügellänge links A1=Bohrungsabstand links A4=Flügellänge rechts A2=Bohrungsabstand rechts Gewicht (ERP)
(kg)

2.69 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktA40257.54140-8.5-8.50.0150

4.36 €

1 4 Arbeitstage StahlverzinktB6022.57.54.51.5608158150.0511

4.72 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2blankA40257.54140-8.5-8.50.0157

6.03 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2blankB501874.51.25508118110.0292

6.54 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2blankB6022.57.54.51.5608158150.0530

9.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A2blankB8030105.21.5801225.31225.30.0890

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart Befestigungsbohrungen Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier

Technischer Support