Scharnier aus Edelstahl (27876-02) (Teilenummern - CAD Download)

Scharnier aus Edelstahl (27876-02)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Edelstahl 1.4401, 1.4305

· Ausführung: seidenmatt poliert

· Gut geeignet bei schmalen Rahmenkonstruktionen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27876-02-0540073000

Teilenummer
27876-02-0540073000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.21 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flach B=Breite(mm) 60 Werkstoff Rostfreier Stahl
Material Komponente Edelstahl Farbe Grundkörper Poliert Benennung Scharnier
Produkttyp Scharnier Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 A=Länge(mm) 47
A1=Bohrungsabstand links 30 A3=Flügellänge links 40 B2(mm) 40
B3(mm) 10 D1(mm) 5.3 D2(mm) 6.5
H(mm) 19.5 H1(mm) 6 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
PL Edelstahl Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.1724

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier aus Edelstahl (27876-02), die Teilenummer ist 27876-02-0540073000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27876-02-0540073000.

Technischer Support