Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27876-01-06884617
Material Grundkörper | Edelstahl A4 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4571 | Oberfläche Grundkörper | seidenmatt poliert |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | einstellbar | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | B=Breite | 100 |
B2 | 80 | B3 | 10 | D1 | 6.3 |
D2 | 8 | H | 28 | H1 | 6 |
A=Länge | 114 | Benennung | Scharnier | Ausführung 1 | anschraubbar |
Produkttyp | Scharnier | Material Komponente | Edelstahl | A3=Flügellänge links | 26 |
A1=Bohrungsabstand links | 17 | A4=Flügellänge rechts | 88 | A2=Bohrungsabstand rechts | 46 |
RoHS | ja | PL Edelstahl | ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.5756 |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier anschraubbar / einstellbar / edelstahl (27876), die Teilenummer ist 27876-01-06884617.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27876-01-06884617.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften