Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27876-052013130 |
27876-052013131 |
27876-062515150 |
27876-062515151 |
27876-083018180 |
27876-083018181 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | Stahlschlüssel Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | A=Länge (mm) | A1=Bohrungsabstand links | A2=Bohrungsabstand rechts | A3=Flügellänge links | A4=Flügellänge rechts | B2 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | 1.4301 | Poliert | 39 | 12.5 | 12.5 | 19.5 | 19.5 | 25 | 5.5 | 4 | 9 | 800 | 600 | 0.0509 | ||
17.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | 1.4301 | Gestrahlt | 39 | 12.5 | 12.5 | 19.5 | 19.5 | 25 | 5.5 | 4 | 9 | 800 | 600 | 0.0509 | ||
25.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 1.4301 | Poliert | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 6.5 | 6 | 12 | 1100 | 900 | 0.1178 | ||
20.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 1.4301 | Gestrahlt | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 6.5 | 6 | 12 | 1100 | 900 | 0.1184 | ||
39.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 1.4401 | Poliert | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 36 | 8.5 | 8 | 15 | 2000 | 1500 | 0.1856 | ||
39.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 1.4401 | Gebürstet | 60 | 18 | 18 | 30 | 30 | 36 | 8.5 | 8 | 15 | 2000 | 1500 | 0.1850 |
Loading...
Ausführung | Flach | Werkstoff | Rostfreier Stahl | Benennung | Scharnier |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Scharnier | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
A=Länge(mm)
A1=Bohrungsabstand links
A2=Bohrungsabstand rechts
A3=Flügellänge links
A4=Flügellänge rechts
B2(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
F1(N)
F2(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften