Scharnier justierbar / horizontal/vertikal / befestigungsbohrungen / edelstahl (27875)

Scharnier justierbar / horizontal/vertikal / befestigungsbohrungen / edelstahl (27875)
· Verbindet zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Justierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27875-95-07382121

Teilenummer
27875-95-07382121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.43 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl A4 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
B=Breite 60 B1 34 H 15
A=Länge 76 Benennung Scharnier Ausführung 1 justierbar
Produkttyp Scharnier Form-Typ horizontal/vertikal A3=Flügellänge links 38
A1=Bohrungsabstand links 21 A4=Flügellänge rechts 38 A2=Bohrungsabstand rechts 21
F1(N) 9000 F2(N) 1000 Öffnungswinkel 180°
S=Stärke 8 A6 10 A5 7
Verstellweg L max. 4 RoHS ja PL Edelstahl ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.2380

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier justierbar / horizontal/vertikal / befestigungsbohrungen / edelstahl (27875), die Teilenummer ist 27875-95-07382121.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27875-95-07382121.

Technischer Support