Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27888-04030040 |
27888-04040040 |
27888-06040030 |
27888-06040060 |
27888-06050060 |
27888-06060060 |
27888-08060080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | A=Länge (mm) | A3=Flügellänge links | A4=Flügellänge rechts | D (mm) | H (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 80 | 40 | 40 | 4 | 3 | 0.0662 | ||
14.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 80 | 40 | 40 | 4 | 3 | 0.0661 | ||
14.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 60 | 30 | 30 | 6 | 5 | 0.1151 | ||
15.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 120 | 60 | 60 | 6 | 5 | 0.2074 | ||
16.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 120 | 60 | 60 | 6 | 5 | 0.2643 | ||
19.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 120 | 60 | 60 | 6 | 5 | 0.3076 | ||
20.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 160 | 80 | 80 | 8 | 6 | 0.4715 |
Loading...
Ausführung | Flach | Werkstoff | Stahl | Benennung | Scharnier |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Scharnier | Ausführung 1 | Schweißbar | Befestigungsart | Schweißbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
A=Länge(mm)
A3=Flügellänge links
A4=Flügellänge rechts
D(mm)
H(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften