Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27886-03-1761218
Ausführung | Flach | B=Breite(mm) | 76 | Werkstoff | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier aushängbar | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 |
Oberfläche Grundkörper | Seidenmatt poliert | Ausführung 1 | Anschraubbar | A=Länge(mm) | 12.5 |
A1(mm) | 23 | A2(mm) | 19 | A3(mm) | 18 |
B1(mm) | 66 | D=Gewinde | M6 | D1(mm) | 6 |
H=Höhe(mm) | 18.5 | H1(mm) | 13 | T(mm) | 6 |
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | PL Edelstahl | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.1024 |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier aus Edelstahl anschraubbar (27886-03), die Teilenummer ist 27886-03-1761218.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27886-03-1761218.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften