Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | B=Breite | B1 | D1 | H | A=Länge | A3=Flügellänge links | A1=Bohrungsabstand links | A4=Flügellänge rechts | A2=Bohrungsabstand rechts | F1 (N) | F2 (N) | Öffnungswinkel | S=Stärke | L | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | verchromt | 40 | 25 | M5 | 9 | 40 | 20 | 12.5 | 20 | 12.5 | 3650 | 2000 | 180° | 5 | 12 | 0.0590 | ||
10.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 40 | 25 | M5 | 9 | 40 | 20 | 12.5 | 20 | 12.5 | 3650 | 2000 | 180° | 5 | 12 | 0.0553 | ||
15.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | verchromt | 50 | 30 | M6 | 11.5 | 50 | 25 | 15 | 25 | 15 | 3650 | 2000 | 180° | 6 | 12 | 0.1020 | ||
11.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 50 | 30 | M6 | 11.5 | 50 | 25 | 15 | 25 | 15 | 3650 | 2000 | 180° | 6 | 12 | 0.1065 | ||
14.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | verchromt | 50 | 30 | M6 | 11.5 | 63 | 25 | 15 | 38 | 28 | 4450 | 850 | 270° | 6 | 12 | 0.1190 | ||
14.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 50 | 30 | M6 | 11.5 | 63 | 25 | 15 | 38 | 28 | 4450 | 850 | 270° | 6 | 12 | 0.1251 | ||
16.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | verchromt | 50 | 30 | M6 | 11.5 | 76 | 38 | 28 | 38 | 28 | 3650 | 900 | 270° | 6 | 12 | 0.1450 | ||
14.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 50 | 30 | M6 | 11.5 | 76 | 38 | 28 | 38 | 28 | 3650 | 900 | 270° | 6 | 12 | 0.1450 | ||
19.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | verchromt | 60 | 36 | M8 | 15 | 60 | 30 | 18 | 30 | 18 | 4500 | 4500 | 180° | 8 | 14.5 | 0.1940 | ||
17.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 60 | 36 | M8 | 15 | 60 | 30 | 18 | 30 | 18 | 4500 | 4500 | 180° | 8 | 14.5 | 0.2101 | ||
21.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | verchromt | 60 | 36 | M8 | 15 | 90 | 30 | 18 | 60 | 45 | 5500 | 2500 | 270° | 8 | 14 | 0.2770 | ||
18.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 60 | 36 | M8 | 15 | 90 | 30 | 18 | 60 | 45 | 5500 | 2500 | 270° | 8 | 14 | 0.2770 | ||
29.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | verchromt | 60 | 36 | M8 | 15 | 120 | 60 | 45 | 60 | 45 | 5500 | 1300 | 270° | 8 | 14 | 0.3640 | ||
25.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | schwarz | 60 | 36 | M8 | 15 | 120 | 60 | 45 | 60 | 45 | 5500 | 1300 | 270° | 8 | 14 | 0.3640 |
Loading...
Material Grundkörper | Zink | Befestigungsart | Befestigungsschrauben | Benennung | Scharnier |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Scharnier | Material Komponente | Edelstahl | RoHS | ja |
PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
B=Breite
B1
D1
H
A=Länge
A3=Flügellänge links
A1=Bohrungsabstand links
A4=Flügellänge rechts
A2=Bohrungsabstand rechts
F1(N)
F2(N)
Öffnungswinkel
S=Stärke
L
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften