Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27875-90-05201313 |
27875-90-06251515 |
27875-90-06381528 |
27875-90-06382828 |
27875-90-08301818 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragkraft (N) | B=Breite | B2 | B3 | D1 | D2 | H | H1 | A=Länge | A3=Flügellänge links | A1=Bohrungsabstand links | A4=Flügellänge rechts | A2=Bohrungsabstand rechts | RoHS | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2500 | 40 | 25 | 7.5 | 5.2 | 4 | 5 | 9 | 40 | 20 | 12.5 | 20 | 12.5 | ja | 0.0586 | ||
24.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | 50 | 30 | 10 | 6.2 | 6 | 6 | 11.5 | 50 | 25 | 15 | 25 | 15 | - | 0.1121 | ||
26.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | 50 | 30 | 10 | 6.5 | 6 | 6 | 11.5 | 63 | 38 | 28 | 25 | 15 | - | 0.1262 | ||
27.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5000 | 50 | 30 | 10 | 6.5 | 6 | 6 | 11.5 | 76 | 38 | 28 | 38 | 28 | ja | 0.1456 | ||
26.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8000 | 60 | 36 | 12 | 8.3 | 8 | 8 | 15 | 60 | 30 | 18 | 30 | 18 | - | 0.2096 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl A4 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 | Oberfläche Grundkörper | seidenmatt poliert |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | Benennung | Scharnier | Produkttyp | Scharnier |
PL Edelstahl | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragkraft(N)
B=Breite
B2
B3
D1
D2
H
H1
A=Länge
A3=Flügellänge links
A1=Bohrungsabstand links
A4=Flügellänge rechts
A2=Bohrungsabstand rechts
RoHS
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften