Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27875-89-06251616
Material Grundkörper | Edelstahl A4 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4401 | Oberfläche Grundkörper | seidenmatt poliert |
---|---|---|---|---|---|
Tragkraft(N) | 5000 | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen | B=Breite | 50 |
B2 | 32 | B3 | 9 | D1 | 6.4 |
D2 | 6 | H | 10 | A=Länge | 50 |
Benennung | Scharnier | Ausführung 1 | aushängbar | Produkttyp | Scharnier aushängbar |
Material Komponente | Edelstahl | A3=Flügellänge links | 25 | A1=Bohrungsabstand links | 16 |
A4=Flügellänge rechts | 25 | A2=Bohrungsabstand rechts | 16 | PL Edelstahl | ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.1493 |
Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier aushängbar / edelstahl (27875), die Teilenummer ist 27875-89-06251616.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27875-89-06251616.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften