Scharnier / edelstahl (27875-10)

Scharnier / edelstahl (27875-10)
· Verbindet zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Rechts / links einsetzbar

· Beidseitig verschweißter Scharnierstift

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27875-10-05211212
27875-10-06251515
27875-10-08311818
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite B1 D=Durchmesser D1 S A=Länge H=Höhe A3=Flügellänge links A1=Bohrungsabstand links A4=Flügellänge rechts A2=Bohrungsabstand rechts F1
(N)
F2
(N)
L RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

39.34 €

1 4 Arbeitstage 402510.2M554210.62112.52112.56500125012-0.0790

43.73 €

1 4 Arbeitstage 503012M665012.5251525158250140012-0.1357

61.20 €

1 4 Arbeitstage 603615.3M886316.631.51831.5189000150014.5ja0.2727

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl A4 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 Befestigungsart Befestigungsschrauben
Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier PL Edelstahl ja

Technischer Support