Scharnier / edelstahl (27875-03)

Scharnier / edelstahl (27875-03)
· Verbindet zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Rechts / links einsetzbar

· Rüttelsicher

· Beidseitig verschweißtem, nicht sichtbaren, Scharnierstift

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27875-03-05211212
27875-03-06251515
27875-03-06252815
27875-03-06382828
27875-03-08311818
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite B1 D=Durchmesser D1 S A=Länge H=Höhe A3=Flügellänge links A1=Bohrungsabstand links A4=Flügellänge rechts A2=Bohrungsabstand rechts F1
(N)
F2
(N)
RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

18.15 €

1 4 Arbeitstage 402510.25.254210.62112.52112.599001800-0.0639

20.55 €

1 4 Arbeitstage 5030126.265012.52515251599001800ja0.1210

22.96 €

1 4 Arbeitstage 5030126.266312.525153828108001500-0.1483

24.21 €

1 4 Arbeitstage 5030126.267612.538283828108001500ja0.1811

24.58 €

1 4 Arbeitstage 603615.38.386316.631.51831.51899001800-0.2281

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl A4 Stahlschlüssel Grundkörper 1.4401 Befestigungsart Befestigungsbohrungen
Benennung Scharnier Produkttyp Scharnier PL Edelstahl ja

Technischer Support